Spitze zum Drehen dreieckige Form/negative/mit Loch TNMGR-SG

Spitze zum Drehen dreieckige Form/negative/mit Loch TNMGR-SG

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TNMG160408R-SG-JC8015

Marke: DIJET

Preis: 9.82

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNMG160408R-SG-JC8015

Teilenummer
TNMG160408R-SG-JC8015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.82 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 3
work material Edelstahl Rake angle Negativ Selfishly Rechte Hand
Nose R 0.8 Material type JC8015 Material Coating
Inscribed Circle(mm) 9.525 Thickness(mm) 4.76 Hole Diameter 3.81

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze zum Drehen dreieckige Form/negative/mit Loch TNMGR-SG, die Teilenummer ist TNMG160408R-SG-JC8015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNMG160408R-SG-JC8015.

Technischer Support