Teilenummer
|
---|
AL-VME-030-90 |
AL-VME-040-90 |
AL-VME-050-90 |
AL-VME-060-90 |
AL-VME-080-90 |
AL-VME-100-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimension L (mm) | Dimensions ℓ2 (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 50 | - | 3 | |
81.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 60 | - | 4 | |
96.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 70 | 20 | 6 | |
86.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 3 | 70 | - | 6 | |
98.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 4 | 75 | - | 8 | ||
111.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 80 | - | 10 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | Tip angle (θ) | 90 | work material | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimension L(mm)
Dimensions ℓ2(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften