Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MR-6509
Frontage(mm) | 611 bis 899 | Height(mm) | ~900 | Depth(mm) | 301 bis 449 |
---|---|---|---|---|---|
Equal Load Capacity Per Stage(kg) | 250kg | Product Type | Gestell | Size: Width x Depth x Height(mm) | 660×360×900 |
Pole diameter(mm) | 25 | Shelf Board(Sheets) | 3 | Material | Main Body: Steel (Chrome Plating Finish); Shelf Fixing Parts: ABS Resin |
Mass(kg) | 11 | Features | Can be easily assembled without using nails or screws. | Features 2 | The height of the shelf can be changed as desired. |
Amount Of Content | 1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Metall-Rack MR, die Teilenummer ist MR-6509.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-6509.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften