Keramik-Zentrierstange

Keramik-Zentrierstange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • CER-10
  • CEZ-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CER-10
CEZ-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Suitable Rotation Number
(min-1)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

145.04 €

1 6 Arbeitstage 500~75084239-812530

154.17 €

1 6 Arbeitstage 450~60080239-813360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör shank diameter(mm) 10 Probe dimensions(mm) 10×14
Repeat accuracy(μm) ±2 Features Ceramic measuring element prevents adhesion of iron powder and cutting dust. Has highly excellent wear resistance. Application For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing.

Technischer Support