Hersteller-Teilenummer: FN-S40
Marke: FUSO SEIKI
Preis: 133.52 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Details Type: Injection Pipe for Magic Cut e-Mist
Product Name: S model spray pipe 40 cm
Shape: Soft Copper Pipes (Approx. 3 Bends)
Mass: 150g
Trusco Code: 117-4177
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FN-S40
Teilenummer
|
---|
FN-S40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Product Name | Shape | Mass | Trusco Code | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | Injection Pipe for Magic Cut e-Mist | S model spray pipe 40 cm | Soft Copper Pipes (Approx. 3 Bends) | 150g | 117-4177 | The liquid pipe for the injection tube is made of fluoropolymer tube |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Features | Semi-dry type oil supply cooling device. Capable of supplying oil at the dripping speed of a liquid checker even for miniscule amounts of oil visually undetectable. | Application | For unmanned lubrication of conveyors. For cooling, lubrication, and removing chips of drilling machines, tapping machines, lathes, dedicated machines, milling machines, gear cutters, end mills, reamers, die rolling machines, engraving machines, grinders, etc., and in punching, bending, die throttling, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Compatible Fluid: Fluids |
Sie befinden sich auf der Seite für Ölkühler Halbtrocken „Magic-Cut-and-Mist“-Standardsatz, die Teilenummer ist FN-S40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FN-S40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Details Type
Product Name
Shape
Mass
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EM1-AT-S40 |
EM1-CM-S40 |
EM1-CM-Z40 |
FN-Z40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Details Type | Product Name | Shape | Mass | Trusco Code | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Atomizer for Magic Cut e-Mist | S type atomizer for 1 shaft | Soft Copper Tube | 450g | 117-4096 | The liquid pipe for the injection tube is made of fluoropolymer tube | ||
573.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Set for S type 1 shaft | - | 4500 g/set | 119-6243 | - | ||
423.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Z Type 1 Shaft Set | - | 4500 g/set | 119-6251 | - | ||
111.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Injection Pipe for Magic Cut e-Mist | Z model spray pipe 40 cm | Bellows Tube (Rebendable) | 150g | 117-4185 | The liquid pipe for the injection tube is made of fluoropolymer tube |