Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HV-6 |
HV-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Load Resistance (g) | Table diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Indexing Accuracy | Applicable Chuck | Keyway (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40000 | 152 | 122-8161 | 12000 | Up to 20 s | Victor TC130F (5 Inches) | 11 | ||
1,196.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60000 | 200 | 122-8170 | 29000 | Up to 10 seconds | Victor TC165F (6 Inches) | 14 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | It is ideal for cutting arcs, drilling, countersinking, etc. when mounted on the table, and can also be used vertically. A single rotation of the handle rotates the table 4 times. | Application | For an accurate angle calculation. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Surface precision: ±0.02 mm or less |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Load Resistance(g)
Table diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften