Line Master (Typ mit Hartmetallspitze), S32-130

Line Master (Typ mit Hartmetallspitze), S32-130
[Features]
· It allows easy scribing.
· Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines.
· Since it uses a spring to move in the axial direction, it can also scribe on a tapered surface.
· The scribe part can be fixed by the lever.
· A carbide chip is used at the scribe part.
[Applications]
· Can be attached to milling chucks, etc., for scribing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S32-130

Teilenummer
S32-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

293.23 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Core diameter(mm) 10 Overall Length(mm) 130
Operating Range(mm) 10 Trusco Code 106-4916 Mass(g) 550
Features It allows easy scribing. Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines. Since it uses a spring to move in the axial direction, it can scribe on a tapered surface. The scribe part can be fixed using the lever. A carbide tip is used for the scribing part. Application Can be attached to milling chucks, etc., for scribing. Tip angle(°) 90
shank diameter(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Line Master (Typ mit Hartmetallspitze), S32-130, die Teilenummer ist S32-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S32-130.

Technischer Support