Halbe Maschine (mit Hartmetallspitze)

Halbe Maschine (mit Hartmetallspitze)
[Features]
· The tip of the lathe center has been cut so as not to touch the workpiece.
[Applications]
· Prevents center deflection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THSP-1-610
THSP-2-820
THSP-2-840
THSP-3-1025
THSP-3-1050
THSP-4-1410
THSP-4-1420
THSP-4-1435
THSP-4-1470
THSP-5-1845
THSP-5-1890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
shank Overall Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Edge surface distance
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)
Half Length
(mm)

436.45 €

1 6 Arbeitstage MT110061491-991215040

322.57 €

1 6 Arbeitstage MT212582330-391820050

286.79 €

1 6 Arbeitstage MT212584330-390020050

374.28 €

1 6 Arbeitstage MT3155102.5330-393440060

335.98 €

1 6 Arbeitstage MT3155105330-392645060

592.69 €

1 6 Arbeitstage MT4195141491-9921135070

589.81 €

1 6 Arbeitstage MT4195142491-9939185070

451.73 €

1 6 Arbeitstage MT4195143.5330-395190070

422.33 €

1 6 Arbeitstage MT4195147330-394295070

799.65 €

1 6 Arbeitstage MT5250184.5330-3977230090

729.12 €

1 6 Arbeitstage MT5250189330-3969245090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features The tip of the lathe center has been cut so as not to touch the workpiece. Application Prevents center deflection. Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S45C)
Material 1 Suitable for hardening abrasive/carbide tip JIS B 4104

Technischer Support