Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMN-1-S
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Trusco Code | 219-8592 | Features | The powerful 800 N magnet makes it easy to install in any position. The angle and direction of the nozzle are freely adjustable. The additional Rc 1/4 screw holes allow two nozzles to be used. Two independent screw holes are available. |
---|---|---|---|---|---|
Application | For cutting fluid lubrication. | Nozzle number | 1 | Nozzle Length(mm) | 320 |
Hole Diameter | 1/4 | Adsorption Power (N) | 800 | Valve | Available |
Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) | 3.46 | Mass | 1,400 g/set | Cutting Fluid Inlet | 13.5mm |
Specifications | Compatible Fluid: aqueous cutting solution, oil-based cutting solution |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetische Düse (zur Aufnahme von Schneidflüssigkeit) , die Teilenummer ist TMN-1-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMN-1-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften