[Features]
· This product is capable of washing chip powder and the like generated by machine tools such as CNC/CMC by feeding cutting oil of the machine from the circulating pump to the oil gun.
[Applications]
· Cleaning the inside of machine tools.
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Features | This product is capable of washing chip powder and the like generated by machine tools such as CNC/CMC by feeding cutting oil of the machine from the circulating pump to the oil gun. | Application | Cleaning the inside of machine tools. |
---|---|---|---|---|---|
Compressed Air Supply Inlet | G3/8 | Operating Pressure(MPa) | 0.2 | Accessory | Hose Joint (Hose Mouth Outer Diameter 11 mm) |
Specifications | Compatible Fluid: oil |
FUSO SEIKI
Standardpreis 131.14 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 22.37 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUSO SEIKI
Standardpreis 52.98 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 11.07 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.