Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Magnet für Air Jet/Luftdüse

Magnet für Air Jet/Luftdüse

[Features]
· An ultra-strong ON/OFF small magnet of 320 N.
· The bottom surface has V-shape processing (150°) and can adhere to not only flat surfaces but also cylindrical surfaces.
· Equipped with three screw holes Rc1/4. Can also be used for cutting fluids.
· Allows easy setting.
· Grinding finished surface adsorption force is S20C and plate thickness is 200 mm.
[Applications]
· For cutting fluid lubrication.
· Manifold with strong small magnet, for 1/4" nozzles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AJ-MG

Teilenummer
AJ-MG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Adsorption Power (N) Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)

51.31 €

6 Arbeitstage 270An ultra-strong ON/OFF small magnet of 320 N. The bottom surface has V-shape processing (150°) and can adhere to not only flat surfaces but also cylindrical surfaces. Equipped with three screw holes Rc 1/4. Can also be used for cutting fluids. Setting is easy. Adsorption force is S20C and plate thickness is 200 mm after surface grinding finish.320643948

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Connection Dia. RC1/4 Trusco Code 227-5139

Sie befinden sich auf der Seite für Magnet für Air Jet/Luftdüse, die Teilenummer ist AJ-MG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AJ-MG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support