Teilenummer
|
---|
CL-2N04 |
CL-2N05 |
CL-2N06 |
CL-4N04 |
CL-4N05 |
CL-4N06 |
P-CL-2N04 |
P-CL-2N05 |
P-CL-2N06 |
P-CL-4N04 |
P-CL-4N05 |
P-CL-4N06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Bore Diameter (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/16(1.6) | 24.6 | 230-3850 | 40 | 10 pieces | ||
45.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/8(3.2) | 25.5 | 230-3868 | 40 | 10 pieces | ||
45.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/4(6.4) | 26.5 | 230-3876 | 50 | 10 pieces | ||
75.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 1/4(6.4) | 36 | 230-3884 | 100 | 10 pieces | ||
75.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 3/8(9.6) | 37 | 230-3892 | 100 | 10 pieces | ||
75.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 1/2(12.7) | 39 | 230-3906 | 100 | 10 pieces | ||
6.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/16(1.6) | 24.6 | 230-4015 | 4 | 1 pieces | |||
6.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/8(3.2) | 25.5 | 230-4023 | 4 | 1 pieces | |||
6.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/4(6.4) | 26.5 | 230-4031 | 5 | 1 pieces | |||
9.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 1/4(6.4) | 36 | 230-4040 | 10 | 1 pieces | |||
9.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 3/8(9.6) | 37 | 230-4058 | 10 | 1 pieces | |||
9.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 1/2(12.7) | 39 | 230-4066 | 10 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Material | Polyacetal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Bore Diameter(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften