Teilenummer
|
---|
CL-2N01 |
CL-2N02 |
CL-2N03 |
CL-3N01 |
CL-3N02 |
CL-3N03 |
CL-4N01 |
CL-4N02 |
CL-4N03 |
CL-6N01 |
CL-6N02 |
P-CL-2N01 |
P-CL-2N02 |
P-CL-2N03 |
P-CL-3N01 |
P-CL-3N03 |
P-CL-4N01 |
P-CL-4N02 |
P-CL-4N03 |
P-CL-6N02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Bore Diameter (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/16(1.6) | 30 | 230-3141 | 50 | 10 pieces | ||
32.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/8(3.2) | 30 | 230-3159 | 40 | 10 pieces | ||
33.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/4(6.4) | 35 | 230-3167 | 50 | 10 pieces | ||
39.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 1/4(6.4) | 32 | 230-3175 | 60 | 10 pieces | ||
39.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 3/8(9.6) | 39 | 230-3183 | 60 | 10 pieces | ||
39.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 1/2(12.7) | 33 | 230-3191 | 100 | 10 pieces | ||
47.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 1/4(6.4) | 37 | 230-3205 | 80 | 10 pieces | ||
29.11 € 15.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2 | 3/8(9.6) | 37 | 230-3213 | 100 | 10 pieces | |
47.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 1/2(12.7) | 37.5 | 230-3221 | 110 | 10 pieces | ||
87.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 10 | 3/4 | 5/8(16.0) | 42.4 | 230-3230 | 100 | 10 pieces | ||
87.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/4 | 3/4(19.2) | 42.8 | 230-3248 | 100 | 10 pieces | ||
5.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/16(1.6) | 30 | 230-3370 | 5 | 1 pieces | |||
5.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/8(3.2) | 30 | 230-3388 | 4 | 1 pieces | |||
5.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/4(6.4) | 35 | 230-3396 | 5 | 1 pieces | |||
6.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/8 | 1/4(6.4) | 32 | 230-3400 | 6 | 1 pieces | |||
6.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/8 | 1/2(12.7) | 33 | 230-3426 | 10 | 1 pieces | |||
7.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 1/4(6.4) | 37 | 230-3434 | 8 | 1 pieces | |||
7.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 3/8(9.6) | 37 | 230-3442 | 10 | 1 pieces | |||
7.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 1/2(12.7) | 37.5 | 230-3451 | 11 | 1 pieces | |||
11.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/4 | 3/4(19.2) | 42.8 | 230-3477 | 10 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Material | Polyacetal |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Bore Diameter(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften