[Features]
· Supplies coolant from 15 nozzles toward the center of the circle.
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
Teilenummer |
---|
CL-2N10K |
CL-4N10K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nominal Size | Circumference inside diameter (mm) | Trusco Code | Set Content | Mass | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.68 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1/4 | 130 | 230-4473 | 1/4 Side Flow Nozzle 15 Pieces, 1/4 End Cap | 50 g/set | Polyacetal | ||
78.91 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1/2 | 170 | 230-4481 | 1/2 Side Flow Nozzle 15 Pieces, 1/2 End Cap | 120 g/set | Polyacetal |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 11.11 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.