„Kühlmittelbuchse“ (Schlauchklemme) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (Schlauchklemme)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
[Applications]
· Used for fixing the angle when connecting long hoses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2H04
P-CL-2H04
P-CL-4H04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type Height
(mm)
Width
(mm)

62.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/4230-36716010 pieces25.522

13.73 €

1 6 Arbeitstage 11/4230-376161 pieces25.522

18.16 €

1 6 Arbeitstage 11/2230-3779101 pieces3550.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support