Teilenummer
|
---|
CL-2F01 |
CL-4F01 |
CL-6F01 |
P-CL-2F01 |
P-CL-4F01 |
P-CL-6F01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 26.3 | 230-4198 | 50 | 10 pieces | ||
78.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 43.5 | 230-4201 | 150 | 10 pieces | ||
214.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/4 | 54 | 230-4210 | 150 | 10 pieces | ||
9.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 26.3 | 230-4228 | 5 | 1 pieces | |||
12.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 43.5 | 230-4236 | 15 | 1 pieces | |||
32.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/4 | 54 | 230-4244 | 15 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Material | Polyacetal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften