„Kühlmittelbuchse“ (T-Anschlussstück) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (T-Anschlussstück)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2F03
CL-4F03
P-CL-2F03
P-CL-4F03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

74.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/434230-35586010 pieces

114.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/248.3230-356619010 pieces

9.46 €

1 10 Arbeitstage 11/434230-359161 pieces

13.43 €

1 6 Arbeitstage 11/248.3230-3604191 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support