„Kühlmittelbuchse“ (Doppelbuchse) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (Doppelbuchse)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2S01
CL-4S01
P-CL-2S01
P-CL-4S01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

83.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/419230-36394010 pieces

92.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/231.5230-364710010 pieces

11.10 €

1 8 Arbeitstage 11/419230-369841 pieces

11.47 €

1 6 Arbeitstage 11/231.5230-3701101 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support