„Kühlmittelbuchse“ (Steckverbinder) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (Steckverbinder)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2C01
CL-2C02
CL-3C01
CL-3C02
CL-4C01
CL-4C02
CL-6C01
P-CL-2C01
P-CL-2C02
P-CL-3C01
P-CL-4C01
P-CL-4C02
P-CL-6C01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Thread Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

33.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/41/8R(9.7)26.0230-37105010 pieces

33.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/41/4R(13.2)26.0230-39145010 pieces

39.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103/83/8R(16.6)32.6230-37288010 pieces

39.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103/81/2R(21.0)33230-39228010 pieces

47.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/23/8R(16.6)38.5230-373615010 pieces

50.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/21/2R(21.0)38.5230-393115010 pieces

88.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103/43/4R(26.4)40.0230-374420010 pieces

5.68 €

1 6 Arbeitstage 11/41/8R(9.7)26.0230-379551 pieces

5.68 €

1 6 Arbeitstage 11/41/4R(13.2)26.0230-394951 pieces

6.12 €

1 6 Arbeitstage 13/83/8R(16.6)32.6230-380981 pieces

7.55 €

1 8 Arbeitstage 11/23/8R(16.6)38.5230-3817151 pieces

7.55 €

1 6 Arbeitstage 11/21/2R(21.0)38.5230-3965151 pieces

11.34 €

1 8 Arbeitstage 13/43/4R(26.4)40.0230-3825201 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support