„Kühlmittelbuchse“-Set (Verteilersystem) 【4 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“-Set (Verteilersystem)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2M02S
CL-4M02S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code Set Content Mass

48.62 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 230-41391/4 fitting L-shape, 1/4 manifold bracket, 1 piece each, 1/4 fitting T-shape, 1/4 mara thing screw50 g/set

58.22 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 230-41471/2 fitting L-shape, 1/2 manifold bracket 1 pc each, 1/2 T-shape fitting, 1/2 marasing screw60 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support