„Kühlmittelbuchse“ (Variant-Adapter) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (Variant-Adapter)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-4A01
CL-6A01
P-CL-4A01
P-CL-6A01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

76.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/2×1/433.5230-397310010 pieces

214.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103/4×1/239230-398115010 pieces

9.71 €

1 6 Arbeitstage 11/2×1/433.5230-3990101 pieces

32.85 €

1 6 Arbeitstage 13/4×1/239230-4007151 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support