Teilenummer
|
---|
PR-29 |
PR-30 |
PR-31 |
PR-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-ø (mm) | Anschluss- Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Haarlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 25 | 12 | 12.5 | |
13.72 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 65 | 32 | 13 | 16.5 | |
14.15 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 75 | 38 | 13 | 18.5 | |
17.60 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 38 | 13 | 31.0 |
Loading...
Artikelausführung | Radbürste | Drahtdurchmesser(mm) | 0.3 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-ø(mm)
Anschluss- Durchmesser(mm)
Dicke(mm)
Haarlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften