Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PR-61
Artikelausführung | Radbürste | Außen-ø(mm) | 35 | Drahtdurchmesser(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser(mm) | 9 | Anschluss- Durchmesser(mm) | 20 | Dicke(mm) | 29 |
Haarlänge(mm) | 7.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stahl-Walzenbürste, die Teilenummer ist PR-61.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PR-61.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften