Stahldraht-Topfbürste gezopft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-22
CN-22B
CN-23B
CN-24B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-ø
(mm)
Drahtdurchmesser
(mm)
Anschluss- Durchmesser
(mm)
Haarlänge
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(U/min)
Schrauben-ø
(mm)
Durchmesser des Schleifsteins
(mm)

26.10 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 750.5602512,00010p1.5100

26.89 €

5 Verfügbar 11 Arbeitstage 750.35602512,00010p1.5100

36.99 €

5 Verfügbar 13 Arbeitstage 900.3575309,50016p2.0125.150

54.33 €

5 Verfügbar 13 Arbeitstage 1200.35100358,00016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Topfbürste

Technischer Support