Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CH-73
Artikelausführung | Topfbürste | Außen-ø(mm) | 75 | Drahtdurchmesser(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser(mm) | 16 | Anschluss- Durchmesser(mm) | 60 | Haarlänge(mm) | 25 |
Maximale Anzahl Rotationen(U/min) | 12,000 | Durchmesser des Schleifsteins(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stahldraht-Topfbürste gezopft, die Teilenummer ist CH-73.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CH-73.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften