Kegelbürste / Stahldraht, Befestigungsteil: Schraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN-5
BN-6
BN-7
BN-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-ø
(mm)
Drahtdurchmesser
(mm)
Anschluss- Durchmesser
(mm)
Haarlänge
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(U/min)
Schrauben-ø
(mm)
Durchmesser des Schleifsteins
(mm)

12.38 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 850.36513.012,00010p1.5100

15.69 €

5 13 Arbeitstage 1050.37023.09,50016p2.0125

18.35 €

5 13 Arbeitstage 1350.385308,00016p2.0150

26.88 €

5 13 Arbeitstage 1650.510038.07,50016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schräge Bürste

Technischer Support