Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BN-22
Artikelausführung | Schräge Bürste | Außen-ø(mm) | 85 | Drahtdurchmesser(mm) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss- Durchmesser(mm) | 65 | Haarlänge(mm) | 13.0 | Maximale Anzahl Rotationen(U/min) | 12,000 |
Schrauben-ø(mm) | 10p1.5 | Durchmesser des Schleifsteins(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelbürste, mit Schleifborsten #60, die Teilenummer ist BN-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BN-22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften