Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HBW-100 |
HBW-125 |
HBW-150 |
HBW-180 |
HBW-200 |
HBW-229 |
HBW-250 |
HBW-300 |
HBW-350 |
HBW-400 |
HBW-450 |
HBW-500 |
HBW-550 |
HBW-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Standard nominal hardness | Allowed Dispersion | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | (10/500)100 | 3% | S10C | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | (10/500)125 | 2.5% | S45C | |
184.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | (10/3000)150 | 2.5% | S45C | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 180 | 1.5% | SK85 | |
184.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 1.5% | SK85 | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 229(d=4mm) | 1.5% | SK85 | |
184.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 250 | 1.5% | SK85 | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | 1.5% | SK85 | |
184.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 350 | 1.5% | SK85 | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1.5% | SK85 | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 450 | 1.5% | SK85 | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1.5% | SK85 | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | 1.5% | SK85 | |
187.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 600 | 1.5% | SK85 |
Loading...
Hardness Classification | HBW | Nominal Hardness Range | ±15 | Number of measurement points(n) | 6(3X2) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Φ115X18 | Finish of measurement surface | Fine Grinding | Standards-compliant | JIS B 7736 |
Hardness Classification | HBW(10/3000) | Features | Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standard nominal hardness
Allowed Dispersion
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften