HR30TS Hardness Standard Piece

HR30TS Hardness Standard Piece
  • Mengenrabatt
Es wird für die Überprüfung des Härteprüfers verwendet.
Härtestandards basieren auf weltweit anerkannten Zahlen.
Normale Nennhärte: 32 bis 78

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HR30TS-32
HR30TS-38
HR30TS-42
HR30TS-52
HR30TS-62
HR30TS-72
HR30TS-78
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standard nominal hardness

180.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 32

180.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 38

180.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 42

180.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 52

180.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 62

180.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 72

180.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hardness Classification HR30TS Nominal Hardness Range ±2 Number of measurement points(n) 10(5X2)
Allowed Dispersion 1.0 Shape Φ64X10 Material C2600P
Finish of measurement surface Buff Finish Standards-compliant JIS B 7730 Hardness Classification HR30TS
Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Technischer Support