HS Hardness Standard Piece

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-7
HS-20
HS-30
HS-40
HS-50
HS-60
HS-70
HS-80
HS-90
HS-95
HS-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standard nominal hardness Number of measurement points
(n)
Allowed Dispersion Shape Material

240.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7HS10(5X2)⊿HS(HS-VHS)≦0.5Φ64X10c1020P

240.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 20HS10(5X2)⊿HS(HS-VHS)≦0.5Φ64X15s20c

243.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 40HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 50HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 70HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 90HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 95HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hardness Classification HS Nominal Hardness Range ±2 Finish of measurement surface Buff Finish
Standards-compliant JIS B 7731 Hardness Classification HS Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Technischer Support