Teilenummer
|
---|
WB-1 |
WB-2 |
WB-10 |
WB-11 |
WB-12 |
WB-14 |
WB-15 |
WB-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-ø (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dicke der Spitze (mm) | Anschluss- Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Haarlänge (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (U/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 2 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 0.25 | 9.53 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 6,000 | |
17.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 0.25 | 12.7 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 6,000 | |
23.90 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 150 | 0.35 | 25.4 | 22 | 90 | 20 | 30 | 4,300 | |
32.42 € | 5 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 200 | 0.35 | 15.88 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | |
32.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 200 | 0.35 | 19.05 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | |
46.59 € | 5 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 250 | 0.35 | 19.05 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | |
46.59 € | 5 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 250 | 0.35 | 25.4 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | |
59.20 € | 5 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 300 | 0.35 | 25.4 | 32 | 150 | 22 | 75.0 | 2,400 |
Loading...
Artikelausführung | Radbürste |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-ø(mm)
Drahtdurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dicke der Spitze(mm)
Anschluss- Durchmesser(mm)
Dicke(mm)
Haarlänge(mm)
Maximale Anzahl Rotationen(U/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften