0,3 Stahldraht-Radbürste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB-18
WB-19
WB-20
WB-22
WB-23
WB-24
WB-27
WB-28
WB-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-ø
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dicke der Spitze
(mm)
Anschluss- Durchmesser
(mm)
Dicke
(mm)
Haarlänge
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(U/min)

13.49 €

5 Verfügbar 11 Arbeitstage 10012.719551825.56,000

17.63 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1259.53196518305,000

16.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12512.7196518305,000

19.79 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 15015.8820751837.54,300

19.79 €

5 Verfügbar 12 Arbeitstage 15019.0520751837.54,300

19.79 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 15025.420751837.54,300

26.10 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 20025.4251002250.03,600

38.72 €

5 Verfügbar 12 Arbeitstage 25019.05251252262.53,000

69.61 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 30025.4321502275.52,400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Radbürste Drahtdurchmesser(mm) 0.3

Technischer Support