Stahldraht-Radbürste 0,15 mit Welle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW-20

Teilenummer
SW-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.15
Shaft Diameter(mm) 6 Material Steel Thickness 13
Fitting Diameter 38 Shaft length 35

Sie befinden sich auf der Seite für Stahldraht-Radbürste 0,15 mit Welle, die Teilenummer ist SW-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW-20.

Technischer Support