Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SC-76
Product Type | Topfbürste | Outer Diameter(mm) | 40 | Wire diameter(mm) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Material | Nylon with Abrasive Grain # 60 | Fitting Diameter | 35 |
Shaft length | 35 | Hair length | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste mit Welle, mit Schleifborsten #60, die Teilenummer ist SC-76.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC-76.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften