Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, mit Schleifborsten #180

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SE-130

Teilenummer
SE-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.90 €

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.7 Shaft Diameter(mm) 6
Material Nylon with Abrasive Grain # 180 Shaft length 35 Hair length 30

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, mit Schleifborsten #180, die Teilenummer ist SE-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-130.

Technischer Support