Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SE-153
Product Type | Endbürste | Wire diameter(mm) | 0.25 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel Wire Plated Wire | Shaft length | 25 | Hair length | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, angespitzt, Stahldraht vermessingt (gelber Draht) , die Teilenummer ist SE-153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-153.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften