Miniatur-Radbürste mit Welle, Stahldraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MW-200
MW-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft Diameter
(mm)

9.41 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 2.3

9.40 €

4.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Outer Diameter(mm) 23 Wire diameter(mm) 0.1
Material Steel Thickness 2 Fitting Diameter 10
Shaft length 40

Technischer Support