Miniatur-Radbürste mit Welle, schwarze Borsten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MW-206
MW-207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft Diameter
(mm)

8.15 €

5 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.3

7.24 €

3.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Outer Diameter(mm) 23 Wire diameter(mm) Black Hair
Material Black Hair Thickness 2 Fitting Diameter 10
Shaft length 40

Technischer Support