Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMW-231
Product Type | Radbürste | Outer Diameter(mm) | 25 | Wire diameter(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Material | Brass | Thickness | 6 |
Fitting Diameter | 10 | Shaft length | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften