Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SME-250
Wire diameter(mm) | 0.15 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length | 30 | Hair length | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste / Zylindrische Bürste mit Miniatur-Messingschaft, Drahtdurchmesser 0,15 mm, Schaftdurchmesser 3 mm, die Teilenummer ist SME-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SME-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften