• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kondensatorbürste, Edelstahl

Kondensatorbürste, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Diese Hochleistungs-Rohrbürste kann zum manuellen Abschleifen und Entgraten der Innenfläche von Rohren verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CD-61
CD-62
CD-63
CD-64
CD-65
CD-66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shaft length

10.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 60.153.5175

7.39 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.25170

6.92 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 130.25170

8.21 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 160.25170

6.92 €

5 10 Arbeitstage 190.25170

10.48 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 250.25170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gedrehte Bürste Material Stainless Steel Overall Length 250

Technischer Support