Miniatur-Spiralbürste, Edelstahldraht

Miniatur-Spiralbürste, Edelstahldraht
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Diese Spiralbürste kann an der Spitze eines Elektro- oder Druckluftreinigers befestigt werden, um einen Präzisionsabrieb im Miniaturformat zu erzielen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DA-12
DA-13
DA-14
DA-15
DA-16
DA-17
DA-18
DA-19
DA-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

22.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.1

22.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 31.2

22.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 43

22.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 53

22.95 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 63

16.85 €

11.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

73

22.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 83

22.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 93

22.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Spiralbürste Wire diameter(mm) 0.08 Material Stainless Steel
Shaft length 95 Overall Length 115

Technischer Support