Miniatur-Zylinderbürste

Miniatur-Zylinderbürste
  • Mengenrabatt
Diese Spiralbürste kann an der Spitze eines Elektro- oder Druckluftreinigers befestigt werden, um einen Miniatur-Präzisionsabrieb zu erzielen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DA-22
DA-23
DA-24
DA-25
DA-26
DA-27
DA-28
DA-29
DA-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

21.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21.1

21.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31.2

21.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43

21.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 53

21.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 63

21.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 73

21.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 83

21.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 93

21.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Spiralbürste Wire diameter(mm) 0.1 Material Stainless Steel
Shaft length 95 Overall Length 115

Technischer Support