Teilenummer
|
---|
DA-60 |
DA-61 |
DA-62 |
DA-63 |
DA-64 |
DA-65 |
DA-66 |
DA-67 |
DA-68 |
DA-69 |
DA-70 |
DA-71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 | 0.051 | 0.4 | 60.2 | |
19.79 € | 3 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1.5 | 0.051 | 0.6 | 60.2 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2 | 0.06 | 0.9 | 57.0 | |
19.79 € | 3 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2.5 | 0.06 | 1.1 | 57.0 | |
19.79 € | 3 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 0.06 | 1.4 | 50.6 | |
21.14 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 0.06 | 1.4 | 50.6 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 0.06 | 1.4 | 50.6 | |
21.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.5 | 0.08 | 1.8 | 50.6 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 0.08 | 1.8 | 50.6 | |
21.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5.5 | 0.08 | 2.2 | 50.6 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6 | 0.08 | 2.6 | 50.6 | |
21.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6.5 | 0.08 | 2.6 | 50.6 |
Loading...
Product Type | Spiralbürste | Material | Stainless Steel | Overall Length | 76 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Shaft length
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften