Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BWN-75
Product Type | Radbürste | Outer Diameter(mm) | 75 | Wire diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon | Thickness | 13 | Fitting Diameter | 38 |
Shaft length | 27 |
Sie befinden sich auf der Seite für Radbürste für Schnellmontage, Nylon, die Teilenummer ist BWN-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BWN-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften