Kombizange, gerändelte Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL-150

Teilenummer
PL-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Maximum Opening Width(mm) 20 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 2.0 Nominal Dimensions(mm) 165 Tip Component Thickness(mm) 9.3
Main body: option Main Body JAN Code 4953880132124 Weight(g) 165
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Nickel Chromium Plating
Details JIS Standard Product/No Vinyl Grip

Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange, gerändelte Ausführung, die Teilenummer ist PL-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-150.

Technischer Support