Konische Zange

Konische Zange
  • Mengenrabatt
Sie hat die Vorteile von Zangen und Spitzzangen. Die Backenöffnung kann in 2 Stufen eingestellt werden, um detaillierte Arbeiten durchzuführen. Außerdem ist sie vollständig ohne Sauerstoff gehärtet, was eine hervorragende Haltbarkeit gewährleistet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SB-165

Teilenummer
SB-165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
With or without Spring Verfügbar Maximum Opening Width(mm) 20 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.7 Nominal Dimensions(mm) 165 Tip Component Thickness(mm) 2
Main body: option Main Body JAN Code 4953880512223 Weight(g) 160
Material Chrome Vanadium Steel Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Nickel Chromium Plating

Sie befinden sich auf der Seite für Konische Zange, die Teilenummer ist SB-165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB-165.

Technischer Support