Soft-Touch-Zange, weit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WL-270S

Teilenummer
WL-270S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 70 Adjustment(Steps) 8 Overall Length(mm) 275
Mass(g) 430 Nominal Dimensions(mm) 270 Tip Component Thickness(mm) 15
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating
Cuttable Diameter - JAN Code 4953880491108 Features Continuous operation can be executed quickly with the built-in spring mechanism adjustment.
Specifications Opening width adjustable in 8 stages to provide the exact fit for grasping objects.

Sie befinden sich auf der Seite für Soft-Touch-Zange, weit, die Teilenummer ist WL-270S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WL-270S.

Technischer Support