Teilenummer
|
---|
6720-004.000 |
6720-006.000 |
6720-008.000 |
6720-010.000 |
6720-012.000 |
6720-016.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 6 | 4 | 55 | 12 | |
206.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 8 | 6 | 65 | 18 | |
291.57 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 8 | 10 | 8 | 75 | 24 | |
371.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 80 | 30 | |
450.04 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 12 | 14 | 12 | 93 | 36 | |
631.10 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 16 | 14 | 16 | 108 | 48 |
Loading...
Type | Quadratisch | Coating | D | Torsion Angle (θ) | Keine Torsion |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | Dia Coat |
Blade diameter tolerance | e10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften