Teilenummer
|
---|
6717-004.000 |
6717-006.000 |
6717-008.000 |
6717-010.000 |
6717-012.000 |
6717-016.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.51 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 57 | 10 | ||
146.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 8 | 6 | 65 | 15 | ||
211.29 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 10 | 8 | 75 | 20 | ||
266.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 80 | 25 | ||
326.49 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 14 | 12 | 93 | 32 | ||
455.12 € | 1 | 25 Arbeitstage | 16 | 14 | 16 | 108 | 34 |
Loading...
Type | Quadratisch | Coating | D | Torsion Angle (θ) | Keine Torsion |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | Dia Coat |
Blade diameter tolerance | e10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften